注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 150 ... 2500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 150 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 120 kHz | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | UART および PWM 動作の場合: UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC、 標準 3,3 V LIN を用いる場合: ULIN = 8 ... 18 V DC、 標準 12 V |
|
無負荷供給電流 | ≤ 60 mA のとき 3.3 V DC ≤ 20 mA のとき 12 V DC |
|
自己消費電流の表示 | < 3 μA (UART- および PWM 動作でのスタンバイモードの間) | |
消費電力 | ≤ 250 mW 測定作動モード | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 70 ms | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | 物理 LIN インターフェイス | |
転送レート | 19,2 kBit/s (8N1) | |
サイクルタイム | 55 ms | |
解像度 | 10 mm (1 LSB に対応) | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | UART 3.3V | |
転送レート | 19,2 kBit/s (8N1) | |
サイクルタイム | 55 ms | |
解像度 | 10 mm (1 LSB に対応) | |
入力 | ||
入力タイプ | スタンバイアクティブ | |
信号レベル | 低: 0 ... 0,8 V | |
出力 | ||
出力タイプ | PWM 出力(PNP) 、 短絡保護なし | |
解像度 | パルス長 10 μ秒/cm | |
出力定格動作電流 | max. 10 mA | |
温度の影響 | 3 % (フルスケール値の) 温度範囲全体 | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN IEC 60947-5-2 : 2020 : 8.2.6.2.2、 8.2.6.2.3、 8.2.6.3 章 センサーはバッテリーから電源供給されるように設計されています。センサー信号は、コントロールユニットでさらに処理され、EMC 保護の役割も果たします。 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
保護等級 | IP66 / IP67 ( コネクタを除く ) | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラスビーズ混合物、ポリウレタンフォーム、PTFE コーティング済み | |
コネクタ | Molex コネクタ 70107-0007 | |
ピンの数 | 8 | |
ケーブル | ||
長さ | 276 mm ± 20 mm | |
質量 | 100 g | |
寸法 | ||
高さ | 37 mm | |
幅 | 50 mm | |
長さ | 50 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | PWM 出力(PNP) 温度補正 アドレス設定 7 |
|
ビーム幅 | 幅 | |
一般情報 | ||
納品物 | 2 ナット プラスチック |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual Ultrasonic Sensors Series UCC****-50GK-B26 | ENG | 2313 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2083 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4199B | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5517A | ALL | 32 KB |