注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
PROFIBUS ゲートウェイ、2 つの AS-Interface ネットワーク用ダブルマスター |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
PLC - 機能 | アクティブ化可能 | |
地絡の検出 | 統合型 | |
EMC 監視 | 統合型 | |
診断機能 | ディスプレイによる拡張機能 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
表示 | アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ | |
LED PROFIBUS | PROFIBUS マスターが検出されました、緑色 LED | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface 動作正常、緑色 LED | |
LED CONFIG ERR | 設定エラー、赤色 LED | |
LED PRG イネーブル | 自動プログラミング、緑色 LED | |
LED POWER | 電圧がオン、緑色 LED | |
LED PRJ MODE | 投影モードがアクティブ、黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
スイッチセット | スレーブアドレスの選択と設定 | |
OK ボタン | モード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認 | |
ボタンモード | モード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル | |
ESC ボタン | モード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル | |
電気的仕様 | ||
絶縁電圧 | ≥ 500 V | |
定格作動電圧 | (AS-Interface から) | |
定格動作電流 | ≤ 180 mA (AS-Interface から) | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | RS-485 | |
プロトコル | PROFIBUS DP V1 | |
転送レート | 9,6 kBit/s ~ 12 MBit/s 、 自動ボーレート検出 | |
接続 | ||
PROFIBUS | D-Sub インターフェイス | |
AS-Interface | スプリング端子、取り外し可能 | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 61326 | |
保護等級 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
質量 | 420 g | |
寸法 | ||
高さ | 120 mm | |
幅 | 75 mm | |
長さ | 76 mm | |
構造タイプ | ロープロファイルハウジング 、 ステンレス鋼 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation instructions VBG-PB-K20-DMD-BV / Montageanweisung VBG-PB-K20-DMD-BV | ALL | 366 KB | |
マニュアル | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBG-PB-K20-DMD-BV | ENG | 3583 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124801 | ALL | 104 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2450B | ALL | 109 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
multipurpose GSD for Profibus-Gateway / Vielzweck GSD für Profibus-Gateway | 03/2014 | ZIP | 13 KB |
multipurpose GSD for Profibus-Gateway with IO-swap / Vielzweck GSD für Profibus-Gateway mit IO-swap | 2013-02 | ZIP | 501 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|