注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
RS 232C/RS 485 コンバータ |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
電源 | PC の RS 232 インターフェイスから電源を引き出します ピン 4(DTR)は常に高い位置にする必要があります。 |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | 9 ピン D-SUB コネクタ付き標準 PC RS-232 インターフェイス(メス) 9 ピン D-SUB コネクタ付き RS-485 インターフェイス(オス) |
|
転送レート | 最大 57600 Bit/s | |
ケーブルの長さ | それぞれ RS 232 および RS 485 用 最大 2 m | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続 | RS 232 、 RS-485 | |
寸法 | 63、54、17 mm(L、W、H) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060390 |
ECLASS 10.0.1 | 27060390 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC000310 |
ETIM 6.0 | EC000310 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |