注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
120 V 入力を 24 VDC に変換するオプトカプラ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
記述 | 120 V 入力を 24 VDC に変換するオプトカプラ | |
入力 | ||
電圧 | 96 ... 132 V AC / 88 ... 121 V DC | |
入力電流 | 3,5 mA | |
信号遅延 | 6 ミリ秒 | |
信号周波数 | 10 Hz | |
出力 | ||
電流制限 | 100 mA | |
電圧 | 3 ... 48 V DC | |
電流 | 約 0 mA | |
電圧降下 | ≤ 1 V | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 端子 | |
寸法 | ||
高さ | 92,5 mm | |
幅 | 6,3 mm | |
長さ | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 168 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|