ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ブリッジ VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100
  • 1 つのモジュールから次のモジュールへの AS-Interface および AUX のブリッジ用

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

型番
スプリング式端子またはねじ止め端子付きスイッチキャビネットモジュール用ジャンパ
電気的仕様
公称電圧48 V
現在の負荷容量8 A 40 °C の場合に
DIN VDE 0298 パート 4
HD 516/VDE 0298-300
環境条件
周囲温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) 固定
機械仕様
コア断面積きめ細かいより線(銅線) 0,75 mm2
材料
心線絶縁PVC
ケーブルH05V-K、定格電圧 300/500 V
ブラウン、ブルー
接続可能対象スプリング端子およびねじ端子に最適
ケーブルの長さ60 mm
燃焼性
ケーブルIEC 60332-1-2 に準拠した難燃性
梱包単位ごとに 100 個の青色ジャンパおよび 100 個の茶色ジャンパ

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

関連製品: VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

のアクセサリ

キャビネットモジュール
4 入力、4 出力fa

キャビネットモジュール
入力 4 点、リレー出力 4 点fa

キャビネットモジュール
4 入力(PNP)fa

キャビネットモジュール
4 入力、4 出力fa

キャビネットモジュール
入力 4 点、リレー出力 4 点fa
スイッチキャビネットモジュール
アナログ出力 2 点fa
スイッチキャビネットモジュール
アナログ入力 2 点fa
スイッチキャビネットモジュール
アナログ出力 4 点fa
スイッチキャビネットモジュール
アナログ入力 4 点fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.