注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
Supply | ||
---|---|---|
Rated voltage | 24 V DC | |
Electrical specifications | ||
Current consumption | 50 mA | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | 140 g | |
Dimensions | 65 mm x 48 mm x 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200390 |
ECLASS 12.0 | 19200390 |
ECLASS 11.0 | 19200390 |
ECLASS 10.0.1 | 19200390 |
ECLASS 9.0 | 19200390 |
ECLASS 8.0 | 19200390 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Datasheet | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet | 19 KB | |
Datenblatt | 20 KB |
Manuals | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Technical Manual Setup MPI-Adapter | 1025 KB | |
Technisches Handbuch Parametrieranleitung MPI-Adapter | 574 KB |
Software Tools | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
PLC interfaces, Software SK-MPI / SPS-Ankopplungen, Software SK-MPI | ZIP | 1301 KB |