ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

FOUDATIONフィールドバスH1

FOUNDATION fieldbus H1

FOUNDATION フィールドバス H1 (FF H1) は、電源を供給し、DCS や PLCなどのホストシステムとフィールド機器間の通信をデジタルで伝送します。ステータス情報と制御コマンドは、同じケーブルに接続されている最大 31 の機器により伝送されます。フィールドバスは、ただのプロセス制御ではありません。フィールドバステクノロジーによりリモート構築、アセット管理、そしてプロアクティブなメンテナンスが可能となっています。

FieldConnex®は、保護のための正しいシステムで、フィールド機器データをDCSに統合します。設計によるシンプルさで、信頼のコンポーネントが使用を簡単にし、堅牢性を提供します。複数の防爆保護コンセプトを選べることにより、これを設置、コミッショニングのテクノロジー、および信頼の操作を可能にしています。

FF H1 が、IEC 61158-2と一致します。フィールドバス Foundationは、本体により統合されており、ガイドラインと定義を出し、また機器間の相互操作性を確かなものとします。代表的な顧客はプラントオペレータ、サプライヤ、下請けおよびDCS ベンダーです。



From decisions to planning, installation, and commissioning up to operation and maintenance: Discover how to make the most out of your fieldbus infrastructure …

FieldConnex® Smartplant® 機器ライブラリー

このライブラリーのダウンロードは無償です。フィールドバスの構築設計を簡単にします。