注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
拡散モードセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 450 mm、赤色光、ライトオン、DC バージョン、NPN 出力、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 50 ... 450 mm 調節可能 | |
最大検出範囲 | 0 ... 450 mm | |
基準対象物 | 100 mm x 100 mm コダックホワイト | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 640 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 30 mm のとき 400 mm | |
発散角 | 約 4 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 30000 Lux | |
ヒステリシス | < 15 % | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 920 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 物体が検出されると点灯 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します | |
制御エレメント | 感度調整 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | < 20 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | 1 NPN、短絡保護されたオープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 500 Hz | |
応答時間 | ≤ 1 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC | |
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 3 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | PC | |
光学面 | PMMA | |
コネクタ | プラスチック | |
質量 | 約 10 g | |
寸法 | ||
長さ | 43,9 mm | |
直径 | 18 mm | |
ねじサイズ | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 455 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 657 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0066E | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5333 | ALL | 306 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|