注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
拡散モードセンサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 0 ... 1200 mm 、調節可能 | |
調整範囲 | 250 ... 1200 mm | |
基準対象物 | 標準白色 200 mm x 200 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 160 mm 距離 1200 mm | |
発散角 | 約 8 ° | |
周囲光限度 | ||
連続光 | 10000 Lux | |
調光 | 5000 Lux | |
付属アクセサリ | 取付けブラケット OMH-ML300-01 ドライバ |
|
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 黄色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します 緑色 LED:十分なスタビリティコントロール |
|
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 最大 20 % | |
無負荷供給電流 | 最大 20 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン / ダークオン | |
信号出力 | NPN 出力 2 点、補完的、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 0,1 A | |
電圧降下 | ≤ 2 V DC | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
耐衝撃性 | EN 60947-5-7 すべての軸、30 g、11 ミリ秒 | |
耐振動性 | EN 60947-5-7、10-55 Hz/1.5 mm 振幅、すべての軸 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | M8 x 1 コネクタ、4 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
光学面 | ガラスウィンドウ | |
コネクタ | 金属 | |
質量 | 18 g | |
寸法 | ||
高さ | 30 mm | |
幅 | 30 mm | |
深度 | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 488 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 848 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|