ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

Not available for purchase
Not available for purchase

バックグラウンド抑制機能付きレーザー三角測量センサー OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L
  • 超小型ハウジング設計
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

技術データ  OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

型番
バックグラウンド抑制機能付きレーザー三角測量センサー、M3 取り付け超小型設計、検知範囲 30 mm、PNP 出力、プラグ M8 付き 200 mm 固定ケーブル、4 ピン
一般的な仕様
検出範囲7 ... 30 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 680 nm
レーザーの公称定格
レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad
パルス長約 3 µs
繰り返し周波数約 16,6 kHz
最大パルスエネルギ9,5 nJ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 30 mm
ライトスポットの直径< 1 mm 距離 30 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
電気的仕様
動作電圧12 ... 24 V
無負荷供給電流< 10 mA
保護等級III
出力
切替え方式NO 接点
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数約 2 kHz
応答時間250 µs
適合性
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2007
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面ガラス
ケーブルPUR
質量約 10 g
寸法
高さ26 mm
7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

データシート: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

データシートファイルタイプファイルサイズ
Datasheet OBT30-R3-E2-0,2M-V31-LPDF1178 KB
Fiche de données OBT30-R3-E2-0,2M-V31-LPDF1180 KB
Datenblatt OBT30-R3-E2-0,2M-V31-LPDF1179 KB
Hoja de datos OBT30-R3-E2-0,2M-V31-LPDF1180 KB

ドキュメント: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

取扱説明書ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF688 KB

CAD + CAE: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

CADファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

承認、認証: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

認証ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationPDF550 KB
コンプライアンスステートメント
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF298 KB

関連製品: OBT30-R3-E2-0,2M-V31-L

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
fa
fa
fa
fa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...