ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

読み取り/書き込みヘッド IUH-F191-V1-FR1-01

IUH-F191-V1-FR1-01
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 最大 20 のタグの複数読み取りで生産性が向上
  • 円偏波アンテナによって、トランスポンダ検出の信頼性が高くなり、プロセス フローの改善が実現
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • 狭い検出範囲向けの UHF R/W ヘッド

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IUH-F191-V1-FR1-01

型番
IDENTControl 用 UHF R/W ヘッド、ヨーロッパ
一般的な仕様
動作周波数865 … 868 MHz:EU、トルコ
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力3 … 100 mW ERP 調節可能
インジケータ / 作動手段
緑色 LED動作準備完了
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
電気的仕様
消費電流≤ 95 mA
消費電力≤ 1,9 W
供給IDENTControl から
サージ保護分類 2
指令への適合
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 50364
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
環境条件
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間での動作)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
機械仕様
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
質量700 g
寸法
高さ47 mm
165 mm
長さ165 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-F191-V1-FR1-01

Design / Simulation: IUH-F191-V1-FR1-01

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

承認: IUH-F191-V1-FR1-01

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

関連製品: IUH-F191-V1-FR1-01

アクセサリ

コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa

TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用のイーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl Compact 制御インターフェイスfa

EtherCAT インターフェイスを備えた制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa
標準アプリケーション用データキャリアfa
ペイントショップアプリケーション用のデータキャリアfa
RFID トランスポンダfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用、イーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl 制御インターフェイスfa
シリアルインターフェイス RS-232 および RS-485 を備えた制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa
PROFIBUS DP 用インターフェイス付き制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

Get to know the new IUT-F190-B40, which is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems …

Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・