注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
19 inch enclosed, flat panel monitor for general purpose applications. |
Supply | ||
---|---|---|
Connection | Two-position screw terminal | |
Input voltage | + 12 V DC @ 3.2 A continuous | |
Indicators/operating means | ||
Display | ||
Type | 5-wire resistive 5-wire hardened resistive |
|
Screen diagonal | 19 inch (483 mm) | |
Response time | Standard: 12 ms High-bright: 5 ms |
|
Resolution | 1280 x 1024 (native mode) , 1024 x 768 , 800 x 600 , 640 x 480 |
|
Color depth | 24 bit (16.7 M) color supported in any video mode | |
Contrast | 1000:1 | |
Brightness | Standard: 450 cd/m2 (nits) High-bright: 1000 cd/m2 (nits) |
|
Reading angle | 160° horizontal , 160° vertical | |
Life span | back lamp life: 50,000 hrs typical half life (replaceable) | |
Input devices | 15-pin VGA, DVI-I Optional interface to NTSC (camera, live video) via standard BNC connector |
|
Touch screen | 5-wire resistive 5-wire hardened resistive |
|
Interface | ||
Interface type | RS-232 serial or USB port to host computer via standard cable | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 89/336/EEC | EN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
Low voltage | ||
Directive 73/23/EEC | EN60950 | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ambient, no active cooling devices required | |
Storage temperature | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Relative humidity | 0 ... 90 %, non-condensing | |
Vibration resistance | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, all axes | |
Impact resistance | 30 g, 6 ms, all axes | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | NEMA Type 12 | |
Material | steel with matte black polyurethane finish | |
Installation | 100 mm ( 3.9 in ) VESA mount | |
Mass | 10.7 kg | |
Dimensions | 411 mm x 483 mm x 94 mm (16.2 inch x 19.0 inch x 3.7 inch) | |
International approvals | ||
UL approval | E185778 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - VisuNet IND - Rugged HMI Solution Supports Automated Loading | ENG | 165 KB |
System Descriptions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Industrial Display Cross-Reference | ENG | 237 KB | |
Manuals | |||
Manual | ENG | 7119 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 342 KB | |
UL Ordinary Location | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B010D | ALL | 221 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |