注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルビームミニチュアセンサー、フレームやドアプロファイルへの取り付けに最適 |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | ML30-T/115 | |
レシーバ | ML30-R/25/102/115 | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0 ... 6 m | |
しきい値検出範囲 | 8,5 m | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
発散角 | +/- 8 ° | |
光学面 | 側面 | |
周囲光限度 | 40000 Lux | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | レシーバーの赤色 LED : 光線を受信すると点灯します | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 32 V DC | |
無負荷供給電流 | エミッター:≤ 25 mA レシーバー:≤ 10 mA |
|
入力 | ||
テスト入力 | テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 0,1 A | |
切替え周波数 | 100 Hz | |
応答時間 | 5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 6 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | PMMA 、黒色 | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | デバイスごと 120 g | |
寸法 | ||
高さ | 85,2 mm | |
幅 | 11,6 mm | |
深度 | 9,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 237 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 34 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2230D | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6934 | ALL | 225 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|