注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
スルービームセンサ |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | OBE10M-18GM60-RT-S | |
レシーバ | OBE10M-18GM60-RT-E4 | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0 ... 10 m | |
調整範囲 | 0 ... 10000 mm | |
基準対象物 | レシーバー | |
光源 | 赤色 、 660 nm | |
ライトタイプ | 660 nm 可視赤色光 | |
ライトスポットの直径 | 約 600 mm 検出範囲 10 m | |
周囲光限度 | 10000 Lux | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED (エミッタ) | |
機能インジケータ | デュアルカラー LED、黄色 / 緑色 黄色:スイッチング状態 緑色:電源オン 点滅:スタビリティコントロール |
|
制御エレメント | 感度調整 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA (デバイス) | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 25 ms | |
出力 | ||
切替え方式 | 電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
切替え周波数 | 500 Hz | |
応答時間 | 1 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格準拠 | ||
規格 2 | UL 508 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
承認 | CE、cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 2 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | 黄銅、ニッケルめっき | |
光学面 | PC | |
質量 | 110 g デバイスごと | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 331 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 56 KB |
3-D model receiver / 3-D-Modell Empfänger | ALL | STP | 56 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5797 | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5815 | ALL | 312 KB |