Seu parceiro em visão industrial
A visão industrial é utilizada sempre que é necessário inspecionar visualmente as funções ou propriedades dos produtos. Nesse processo, os sensores e sistemas devem ser robustos e operar de maneira confiável, de acordo com os requisitos do ambiente em que estão inseridos.
Na Pepperl+Fuchs, o senhor encontrará os sensores de visão e sistemas de visão adequados para uma ampla gama de tarefas de visão industrial: nosso portfólio abrangente inclui sensores de visão universais, produtos específicos para cada aplicação e soluções completas — todos projetados para permitir um processamento de imagem confiável. Tecnologias avançadas garantem desempenho máximo em todas as dimensões e sob todas as condições ambientais: com tecnologias de visão 2D e 3D, visão estéreo, bem como a poderosa tecnologia de seção de luz a laser, praticamente qualquer tarefa de visão industrial pode ser resolvida com máxima confiabilidade, seja ela de detecção, identificação, medição ou posicionamento.
Para tarefas mais específicas, os especialistas em soluções da VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, uma empresa do Grupo Pepperl+Fuchs, oferecem soluções completas. Em conjunto com seus clientes, eles desenvolvem, realizam a instalação, otimizam e mantêm soluções inovadoras de processamento de imagens e sensores a laser para todos os aspectos do controle de qualidade e da visão robótica.
Está procurando o produto ou a solução ideal? Entre em contato conosco — nossos especialistas trabalharão com você para encontrar o sensor ou o sistema de visão adequado para a sua aplicação.
Aplicações e áreas de uso
Nossos produtos de visão são tão versáteis quanto confiáveis. O portfólio da Pepperl+Fuchs inclui a solução ideal para uma ampla gama de necessidades de visão industrial.
Detecção 3D
Detecção de objetos no espaço tridimensional
Detecção de perfil 2D nos eixos X e Z
Detecção do perfil de altura em uma linha de laser
Verificação de presença
Verifique se há objetos presentes
Verificação de integridade
Verifique se o número de objetos está correto
Detecção de formas
Correspondência de formas com base em um perfil ou contorno de referência
Posicionamento
Verificação da posição dos objetos e geração de dados de posição
Monitoramento Espacial
Monitoramento de áreas ou espaços
Medição
Dimensionamento de objetos e geração de dados de medição
Leitura de código
Leitura de todos os códigos comuns 1-D e 2D, bem como de uma variedade de simbologias de código comuns

Sensores de visão 3D
Utilizando a tecnologia de visão estéreo, nossos sensores de visão 3D fornecem resultados de medição altamente precisos. O SmartRunner Explorer 3-D é um sensor de dados brutos que gera imagens de nuvem de pontos 3D para a detecção detalhada de contornos. O SmartRunner Measurer 3D possui avaliação de imagem integrada e fornece dados de medição precisos relativos a volume, dimensões, rotação e posição.

Sensores de perfil a laser
A tecnologia de seção de luz a laser baseia-se em uma linha de laser projetada e capturada por uma câmera para medir o perfil de altura de um objeto. A combinação exclusiva da tecnologia de seção de luz a laser com um sensor de visão 2D torna a família SmartRunner de sensores de perfil a laser ideal para capturar perfis e imagens de área. Sensores específicos para cada aplicação e sensores de dados brutos realizam com confiabilidade tarefas de detecção, posicionamento e medição — mesmo quando o contraste do objeto é baixo.
Sistemas de posicionamento

Posicionamento linear
Com a combinação exclusiva de um sistema de câmera 2D, cabeçote de leitura e várias fitas de código DataMatrix redundantes, os sistemas de posicionamento DataMatrix PCV e PXV garantem um posicionamento absoluto preciso em distâncias de até 100 km — mesmo na presença de fitas de código sujas ou danificadas ou de juntas de dilatação. Os dispositivos utilizam um método de luz incidente sem contato e seguro em condições de iluminação ambiente, tornando-os ideais para aplicações como o posicionamento de skids, monotrilhos elétricos ou guindastes. A versão safePXV também é adequada para aplicações de segurança até o nível SIL 3/PL e.

Orientação sobre a pista
Fita colorida para orientação na pista, códigos DataMatrix para posicionamento e códigos de controle para navegação: o Position Guided Vision (PGV) é o primeiro e único sistema de posicionamento DataMatrix a combinar essas tecnologias em um único dispositivo, tornando-o a solução ideal para veículos guiados automaticamente (AGVs). Com a versão exclusiva safePGV, é possível até mesmo um posicionamento seguro de acordo com os padrões SIL 3/PL e.

Gravação de imagens e vídeos acionada por eventos
A câmera para eventos industriais VOC permite a gravação de imagens ou vídeos acionada por eventos por até 900 segundos antes e depois de um sinal de acionamento. Isso possibilita diagnósticos remotos direcionados e convenientes, bem como a documentação automática de eventos. Uma visualização ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, permite o monitoramento contínuo da aplicação. Quando ocorre um evento de acionamento, os dados de imagem ou vídeo do buffer circular interno são armazenados permanentemente.
Para facilitar a identificação, os vídeos e as imagens recebem automaticamente um registro de data e hora. Informações definidas pelo usuário também podem ser exibidas para facilitar a análise dos eventos gravados.

Soluções completas
O senhor está procurando uma solução completa e pronta para uso de inspeção de qualidade para sua linha de produção, que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que vá além das capacidades de nossos produtos de visão padrão? O senhor precisa de uma solução de visão robótica ou de orientação de robôs? Gostaria que o sistema fosse integrado ao seu sistema de automação, conectado ao controlador do seu robô ou vinculado ao seu ERP ou sistema em nuvem? Entre em contato com nossa equipe de “Excelência em Soluções” na VMT e transforme suas ideias em realidade!
Os especialistas em soluções da VMT, uma empresa do Grupo Pepperl+Fuchs, trabalham em parceria com seus clientes para desenvolver, realizar a instalação, otimizar e manter soluções inovadoras de processamento de imagem e sensores a laser para todas as tarefas de inspeção de qualidade ou visão robótica.
Entre em contato conosco
Ainda está procurando a solução certa para sua aplicação de visão? Ou gostaria de obter mais informações? Teremos prazer em ajudá-lo! Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.