Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção confiável de objetos — independentemente da forma ou do tamanho

Sensor de área retrorrefletivo R305 com IO-Link

Sensor de área retrorrefletivo R305 com IO-Link

O sensor de área retrorrefletivo R305 da Pepperl+Fuchs detecta com confiabilidade objetos de formato irregular a partir de uma altura de apenas 2 mm. Graças às configurações personalizadas, a largura de feixe de luz de 60 mm e o alcance de detecção de até 4 m, ele oferece máxima flexibilidade para diversas aplicações. Conheça o novo sensor de área retrorrefletivo, que também possui medição de altura integrada e uma interface IO-Link, oferecendo vantagens significativas em relação aos sensores retrorrefletivos convencionais.

Detecção confiável de objetos, mesmo no caso de objetos minúsculos ou não homogêneos

Em inúmeras aplicações, a detecção precisa e confiável de objetos é essencial para um funcionamento sem interrupções. Os sensores retrorreflexivos tradicionais atingem seus limites, especialmente com objetos muito pequenos ou estreitos que não estão alinhados com precisão à área de detecção pontual. Ao mesmo tempo, objetos não homogêneos com contornos irregulares também podem acionar múltiplas operações de comutação. É aqui que entra o novo sensor de área retrorrefletivo R305. Com sua ampla faixa de luz, em vez de um feixe de luz pontual, ele também consegue detectar bordas de objetos muito estreitas e aciona apenas um único circuito de detecção de objeto para contornos interrompidos.

Sensor retrorreflexivo com feixe de luz em aplicação com saco plástico

Sensores retrorreflexivos convencionais

Com um feixe de luz pontual, o objeto pode não ser detectado de forma alguma ou apenas após um atraso perceptível. Em contornos irregulares, podem ocorrer múltiplas ativações.

Sensor de área retrorrefletivo R305 em aplicação com sacos plásticos

Sensor de área retrorrefletivo

A ampla faixa de luz detecta com precisão bordas de objetos muito estreitas e evita acionamentos múltiplos.

Máxima flexibilidade para uma ampla gama de aplicações

Com diversas opções de configuração e sua inovadora faixa de luz composta por cinco feixes, cada um com 12 mm de largura, o sensor retrorreflexivo R305 oferece máxima flexibilidade. Cada um dos feixes pode ser desativado individualmente para bloquear objetos que causem interferência na área de detecção ou para ajustar a altura total da faixa de luz a uma abertura estreita. O nível de contraste também pode ser adaptado à aplicação, a fim de detectar com confiabilidade objetos feitos de vidro transparente, por exemplo.

O sensor fotoelétrico oferece a opção entre dois modos de medição predefinidos: um longo alcance de detecção de até 4 m (no modo de resolução padrão) ou uma alta resolução de até 2 mm (no modo de alta resolução). As adaptações à aplicação específica são feitas de forma prática por meio de um seletor giratório e de um botão localizado diretamente no sensor. A interface IO-Link proporciona ainda mais flexibilidade, permitindo otimizar e alterar gradualmente os valores de alcance e resolução.

O sensor de área retrorrefletivo R305 mede a altura dos objetos em aplicações com sacos plásticos

Interface IO-Link para processos otimizados e manutenção preditiva

As opções de configuração predefinidas oferecem uma solução rápida e eficiente para diversas aplicações. Quando as configurações padrão atingem seus limites, o IO-Link abre possibilidades adicionais e personalizadas de ajuste e otimização. O sensor de área retrorrefletivo R305 não apenas detecta a presença de um objeto, mas também mede sua altura paralelamente. Os valores medidos adicionais são transmitidos ao sistema de controlo via IO-Link. Sua avaliação permite aplicações de triagem, classificação ou monitoramento que contribuem para a melhoria da qualidade e a otimização do processo. Além disso, a transmissão paralela de dados de medição e status via IO-Link cria a base para a manutenção preditiva.

Fácil colocação em serviço e menor esforço de manutenção

Com o Modo de Alinhamento Fácil, o sensor de área retrorrefletivo R305 pode ser instalado de forma rápida e intuitiva, sem a necessidade de ajustes demorados. Um LED amarelo indica como a faixa de luz do sensor deve ser alinhada com o refletor. Utilizando um adaptador com espelho de desvio integrado, os usuários também podem simplesmente montar o sensor retrorreflexivo com um deslocamento de 90 graus. Esta versão lateral, que economiza espaço, foi desenvolvida especificamente para locais com espaço reduzido.

Se o sensor de área retrorrefletivo R305 estiver desligado, por exemplo, devido a uma parada do sistema para manutenção, o sensor se ajusta automaticamente ao novo ambiente de aplicação por meio da função Auto-Teach quando for ligado novamente. Não é necessário reajustar manualmente. Durante a operação, o R305 ajusta automaticamente sua intensidade de luz por meio de compensação inteligente de sinal, neutralizando assim os efeitos de poeira, sujeira ou mudanças nas condições de iluminação. Isso garante uma operação consistentemente estável e mantém os custos de manutenção ao mínimo.

Em resumo

  • Detecção confiável da borda dianteira de um objeto, independentemente de sua forma e posição
  • Versátil: objeto mínimo detectável (MDO) de apenas 2 mm
  • Flexibilidade de aplicação graças ao bloqueio individual do feixe e ao MDO adaptável
  • Colocação em serviço rápida, com parâmetros predefinidos e modo de alinhamento simplificado
  • Manutenção reduzida graças ao aprendizado automático e à compensação inteligente do sinal
  • A medição integrada da altura dos objetos permite aplicações de triagem, classificação ou monitoramento

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.