Verificação da ejeção de peças pequenas em prensas de estampagem

O sensor de área retrorrefletivo R305 verifica a distância livre da matriz antes de cada curso descendente
O aplicativo
Em operações de conformação de metais em alta velocidade, as prensas de estampagem podem produzir centenas de peças por minuto. Garantir a ejeção adequada das peças e dos resíduos antes de cada curso descendente é fundamental para evitar danos à matriz, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficácia do equipamento.
O objetivo
Os sensores fotoelétricos retrorreflexivos e de tipo barreira são utilizados há muito tempo para verificar a ejeção de peças. No entanto, a detecção de componentes pequenos ou de peças finas e planas representa um desafio para a tecnologia de LED único. Peças pequenas muitas vezes não bloqueiam luz suficiente para acionar a detecção. Além disso, a presença de fluidos de corte, lubrificantes ou outros contaminantes pode dispersar ou absorver a luz, reduzindo a confiabilidade de um sensor óptico. O objetivo é superar essas limitações e garantir uma verificação confiável da ejeção, mesmo para as peças menores em ambientes onde há óleo ou outros fluidos de processo.

A solução
O sensor de área retrorrefletivo R305 resolve com eficácia os desafios mais complexos de detecção em salas de impressão. Sua Compensação Inteligente de Sinal ajusta-se automaticamente em caso de contaminação da lente ou do refletor. A varredura de alta resolução detecta peças ejetadas de até 2 mm e oferece um tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms. Projetado para suportar condições adversas de fabricação, o R305 oferece flexibilidade de montagem e alinhamento e apresenta desempenho confiável em uma ampla faixa de detecção: até 4 m no modo padrão ou
2 m no modo de alta resolução.
Características técnicas
- Rápido, com tempo de resposta de 1 ms
- Altura da janela de leitura de 60 mm
- A Compensação Inteligente de Sinal ajusta-se automaticamente ao acúmulo de óleo
- Modo de alinhamento fácil para uma configuração rápida
- O design compacto permite a instalação em espaços reduzidos
Os benefícios
A Compensação Inteligente de Sinal reduz significativamente a frequência de limpeza das lentes e dos refletores, minimizando o tempo de inatividade relacionado à manutenção e contribuindo para um maior rendimento de produção. A detecção precisa até mesmo das peças mais pequenas aumenta ainda mais o tempo de atividade, eliminando a necessidade de triagem de peças por motivos de qualidade. Além disso, o Modo de Alinhamento Fácil e o Auto-Teach simplificam a instalação e reduzem o tempo de configuração, e o bloqueio individual do feixe permite a exclusão de objetos que causam interferência na zona de detecção, tornando o sensor adaptável a aplicações complexas de conformação de metais.
Em resumo
- Sensores de área retrorrefletivos compactos monitoram a área de ejeção da impressora
- Detecção confiável de peças com tamanho mínimo de 2 mm
- Excelente resistência a óleos e lubrificantes
- A fonte de luz de alta potência penetra na contaminação, proporcionando maior tempo de funcionamento da máquina
- Alternativa econômica e de alto desempenho à leitura por cortina de luz
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.