Selecione seu país

Ir para o site global

Controle preciso da borda da tela para processos têxteis estáveis

Sensor de área retrorrefletivo R305 em processos têxteis

O sensor de área retrorrefletivo R305 com medição de altura integrada substitui sistemas complexos

O aplicativo

Nas máquinas têxteis, o material é transportado na forma de uma banda contínua por várias polias-guia e através de diversas estações de processamento. Mesmo pequenos desvios laterais da borda da banda podem causar imprecisões nas etapas posteriores do processo. Para garantir um controle de processo estável e confiável, a posição da borda da banda deve, portanto, ser monitorada em tempo real.

O objetivo

O objetivo é detectar desvios posicionais da banda têxtil numa fase inicial e iniciar automaticamente medidas corretivas antes que ocorram desalinhamentos, rejeições ou paradas da máquina. Ao mesmo tempo, a solução deve ser econômica e não exigir sistemas complexos. Um funcionamento confiável, mesmo na presença de fibras suspensas no ar e contaminação, é essencial para o uso a longo prazo em ambientes de produção.

Sensor de área retrorrefletivo R305

A solução

O sensor de área retrorrefletivo R305 detecta a posição da borda da banda dentro de sua faixa de luz de 60 mm de largura, sem contato físico e em tempo real. A posição exata da borda é determinada por meio da medição integrada da altura do objeto e transmitida continuamente ao controlador via IO-Link. Se o desvio se aproximar de um valor limite definido, uma correção do trajeto pode ser acionada automaticamente. A compensação automática do sinal neutraliza a contaminação causada por fibras transportadas pelo ar, garantindo resultados de medição confiáveis a longo prazo, sem a necessidade de manutenção ou reajustes demorados.


Características técnicas

  • Faixa luminosa de 60 mm de largura com cinco feixes de luz controláveis individualmente
  • Medição integrada da altura do objeto com resolução de 2 mm
  • Faixa de medição: 0–2 m (modo de alta resolução)/ 0–4 m (modo padrão)
  • Interface IO-Link para transmissão de dados de medição e de status
  • Compensação automática do sinal em caso de contaminação
  • Função de autoaprendizagem para uma colocação em funcionamento rápida e fácil

Os benefícios

O monitoramento contínuo da posição da borda da banda aumenta significativamente a estabilidade do processo. Os desvios são detectados em um estágio inicial e corrigidos antes que resultem em defeitos de qualidade ou rejeições. Ao mesmo tempo, a solução reduz significativamente os custos de integração, uma vez que não são necessários sistemas complexos de processamento de imagem nem iluminação especializada.

Em comparação com sistemas mais complexos, o R305 oferece uma alternativa econômica que exige menos esforço de engenharia, ao mesmo tempo em que apresenta um design industrial robusto e uma parametrização simples. A combinação de uma ampla faixa de luz, medição de altura integrada e transmissão de dados via IO-Link permite um monitoramento preciso e eficiente do processo.

Em resumo

  • Detecção precisa em tempo real da posição da borda da banda
  • Controle estável do processo em altas velocidades da banda
  • Alternativa econômica a sistemas mais complexos
  • Imune a fibras transportadas pelo ar e à contaminação
  • Integração perfeita via IO-Link

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.