Selecione seu país

Ir para o site global

ARS1*-B2-IC**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®

Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ic spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices

Principais benefícios

  • Managed Ethernet-APL field switch for process industries
  • Powered spur ports intrinsically safe Ex ic according to 2-WISE and FISCO
  • PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
  • 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
  • Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
  • Installation in Zone 2
  • Physical layer diagnostics at the spur
  • Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
  • Support of network security

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto ARS1*-B2-IC**-**

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero