Selecione seu país
KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1 Solenoid Driver
Principais benefícios
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current limit 45 mA at 15 V DC
- Test pulse immunity
- Housing width 12.5 mm
Mostrar mais






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
Dados técnicos de KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1
| Signal type | Digital Output |
| Rated voltage | Ur | loop powered |
| Power dissipation | < 2 W | |
| Power consumption |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 5+, 6-; 7+, 8- limited electrical values : max. 30 V , max. 5 A | |
| Test pulse length | max. 2 ms from DO card | |
| Signal level | 1-signal: 18 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC | |
| Rated voltage | Ur | 18 ... 30 V DC |
| Rated current | Ir | 0-signal: typ. 1.6 mA at 1.5 V DC; typ. 8 mA at 3 V DC (maximum leakage current DO card) 1-signal: ≥ 20 mA (minimum load current DO card) |
| Inrush current | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Internal resistor | Ri | approx. 167 Ω |
| Current | Ie | typ. 45 mA |
| Voltage | Ue | ≥ 15 V |
| Current limit | Imax | 45 mA |
| Open loop voltage | Us | typ. 23.8 V |
| Switching frequency | f | max. 10 Hz |
| Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (industrial locations) , EN IEC 61326-3-2:2018 For further information see system description. | |
| Degree of protection | IEC 60529:2013 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1:2019 |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 95 g | ||||||||||
| Dimensions | 12.5 x 119 x 114 mm (0.5 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type A2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Input | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Certificate | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Galvanic isolation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.