Selecione seu país
UB6000-F42-I-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensor with 1 analog output in cubic design
Principais benefícios
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Selectable sound lobe width
- TEACH-IN
- Synchronization options
- Degree of protection IP67
Mostrar mais












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de UB6000-F42-I-V15
| Sensing range | 350 ... 6000 mm | |
| Adjustment range | 400 ... 6000 mm | |
| Dead band | 0 ... 350 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 65 kHz | |
| Response delay | 312 ms | |
| Sensor cycle time | ≥ 78 ms | |
| Temperature influence | ≤ ± 0,75 % of the full-scale value 20 min after switching on |
| Non-volatile memory | EEPROM | |
| Write cycles | 300000 |
| LED green | solid: power on flashing: standby mode | |
| LED yellow | solid: object in evaluation range flashing: programming of the limits | |
| LED red | solid: fault flashing: programming of the limits, object not detected |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 85 mA |
| Power consumption | P0 | ≤ 1200 mW |
| Time delay before availability | tv | ≤ 300 ms |
| Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Synchronization frequency | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input type | 1 program input | |
| Level (evaluation limit 1) | 0 ... 0.6 V | |
| Level (evaluation limit 2) | 3.7 V ... UB | |
| Input impedance | > 4.7 kΩ | |
| Pulse length | ≥ 1 s |
| Output type | 1 analog output 4 ... 20 mA | |
| Resolution | Evaluation range [mm]/3200, however ≥ 0.35 mm | |
| Deviation of the characteristic curve | ≤ ± 0.2 % of full-scale value | |
| Repeat accuracy | ≤ ± 0.1 % of full-scale value | |
| Load resistor | ≤ 500 Ω |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 200 g | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | max. 3 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output | evaluation limit A1: 400 mm evaluation limit A2: 6000 mm output function: rising ramp | |
| Beam width | wide |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.