Selecione seu país
UB2000-F42S-I-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Extremely small unusable area
- TEACH-IN
- Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
- Temperature compensation
- Synchronization options
- Mode of operation adjustable
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH