Selecione seu país
VMA-3+P/L1-5M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, 3-pin+PE, 2x LED, PUR cable black, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Moulded seal
- Flame resistant cable
- Free of paint wetting interfering substances
- Completely halogen and silicon free
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR