Selecione seu país

Ir para o site global

VMB-2+P Valve Connector

Valve connector Form B, non pre-wired

Principais benefícios

  • Valve connector as per EN 175301-803
  • Degree of protection IP67
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de VMB-2+P

Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
Operating voltageUB250 V AC / 300 V DC
Operating currentIBmax. 16 A
Volume resistance< 4 mω
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionValve connector Form B
screw terminals for max. 1.5 mm2 ; 16 AWG
Material
Contact surfaceAg
BodyPA, black
SealNBR
Cable
Sheath diameter4 ... 9 mm
Mass27 g
Notas de gênero