Selecione seu país

Ir para o site global

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 Valve Connector With Cable

Valve connector, Form A, 2+PE, Z diode, PUR cable

Principais benefícios

  • Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Z diode as a protective circuit
  • Built-in LED, as operating and function indicator
  • Moulded seal
  • freely selectable cable models due to bridged protective earth
  • Flame resistant cable
  • UL Recognized Component

Mostrar mais

Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75

Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
Connection 2cable end
LED yellowFunctional display
Operating voltageUB24 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
SuppressionZener diode
Ambient temperatureBody: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
cable, movable installation: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionValve connector Form A
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceSn
BodyTPU, black
CablePUR
Core insulationPVC
Cable
Sheath diameter∅ 5.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorblack molded finish (RAL 9005)
Cores3 x 0.75 mm2 ; 18 AWG
Conductor construction24 x 0.2 mm ∅
LengthL3 m
Mass182.96 g
Notas de gênero