Selecione seu país
VMB-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-G Valve Connector With Cable
Valve connector Form B, Z-diode LED 2-pin+PE to M12 plug straight A-coded 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Z diode as a protective circuit
- Moulded seal
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR