Selecione seu país
VMC-2+P/V2-5M-PVC Valve Connector With Cable
Valve connector Form C, varistor LED 2-pin+PE, PVC cable black
Principais benefícios
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Varistor as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR