Selecione seu país
VMCI-2+P/Z2-10M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form C (Ind), Z-diode LED 2-pin+PE, PUR cable black, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR