Selecione seu país
ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, Ethernet/IP to Modbus, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector
Principais benefícios
- Panel mounting and DB9 serial connector
- EtherNet/IP to Modbus TCP, Modbus TCP to EtherNet/IP, and Modbus to Modbus communications
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR