Selecione seu país
ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO to Modbus, 1 port, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Principais benefícios
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- PROFINET IO to and from Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU and Modbus to Modbus communication
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- NEMA TS2 Certified
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR