Selecione seu país
ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector
Principais benefícios
- Panel mounting and DB9 connector
- PROFINET IO: connect serial and Ethernet TCP/IP devices to PROFINET IO controllers and TCP/IP applications
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Web-based configuration









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
Dados técnicos de ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-PM
| UL File Number | E185802 | |
| MTBF | 48.4 a |
| LED indication | see manual |
| Rated operating voltage | Ue | 5 ... 30 V DC |
| Power consumption | 2.1 W | |
| Nominal voltage | UN | 24 V DC |
| Current consumption | 50 mA |
| Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) | |
| Physical | 1 x DB9 | |
| Protocol | Raw serial | |
| Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps |
| Interface type | Industrial Ethernet | |
| Physical | 1 x RJ45 | |
| Protocol | PROFINET IO | |
| Additional protocols | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission | |
| Transfer rate | 10/100 Mbps |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4, EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2 |
| Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % | |
| Altitude | 0 ... 3048 m |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | Power Supply: pluggable screw terminal Fieldbus: 1 x RJ45 Inputs/outputs: 1 x DB9 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 220g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Cabinet module | ||||||||||
| Mounting | panel mount | ||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.