R2000 Detection — Sensor LiDAR Sensor de comutação para monitoramento de campo

Ideal para os menores objetos e aplicações dinâmicas
O sensor LiDAR de detecção R2000 Detection faz parte da comprovada série R2000 e apresenta um conceito operacional simples, um eixo de varredura altamente estável e a melhor resolução angular da categoria. É ideal para tarefas como controle de espaços e detecção de baías de armazenamento vazias. Os dispositivos possuem quatro campos de detecção livremente configuráveis e estão disponíveis nas versões de luz infravermelha (OBD30M) ou luz vermelha (OBD5M). Ambas as versões permitem o monitoramento confiável de objetos naturais a uma distância de até 30 metros.
Destaques
Visibilidade total graças ao ângulo de medição de 360°
Um eixo de digitalização estável e sem oscilações garante um monitoramento preciso da superfície de digitalização
O mais alto grau de resolução angular entre todos os scanners digitais de E/S disponíveis no mercado — 0,071° —, garantindo a detecção de objetos extremamente pequenos
Fácil de operar, com quatro campos de detecção livremente configuráveis
Disponível com laser vermelho visível ou laser infravermelho
Fácil operaçãoComo configurar os campos de monitoramento do sensor LiDAR de detecção R2000 Detection?
Arno Hagemann, gerente de desenvolvimento de negócios para sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs, demonstra, passo a passo, como configurar de forma fácil e prática os campos de monitoramento do sensor LiDAR R2000 Detection. O R2000 Detection possui 4 campos de detecção configuráveis pelo usuário, um eixo de varredura sem oscilações e alta resolução angular. Com isso, o R2000 Detection é adequado para tarefas que incluem a detecção de objetos pequenos.
- português
- espanhol
- inglês
- chinês
- alemão
- italiano
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisVisão geral do produto - Sensores fotoelétricos | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 5 MB | Idioma português
| Download |
| Folhetos e visões geraisVisão geral do produto - Sensores LiDAR | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma português
| Download |
| Folhetos e visões geraisSensor LiDAR R2400 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma português
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 337 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 174 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 196 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 580 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Acoplamento Preciso para Transferência Segura de Paletes em Estações de Transferência | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 402 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Detecção de Paletes Resistentes para Empilhadeiras Autônomas | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 691 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Navegação SLAM para Robôs Móveis Autônomos Compactos (AMR) | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 504 KB | Idioma português
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalGuia de Seleção LiDAR | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma português
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.