Monitoramento sem fio do nível de contêineres intermediários para granéis (IBCs)
O aplicativo
Os contêineres intermediários para granéis (IBCs) são unidades padronizadas e móveis de transporte e armazenamento com capacidade para 1.000 litros. Normalmente, consistem em um tanque de plástico envolto por uma estrutura metálica e são montados sobre paletes empilháveis. Os IBCs são utilizados em diversos setores, tanto no interior quanto no exterior, para o fornecimento, coleta ou armazenamentode líquidos ou materiais de fluxo livre. Exemplos incluem o fornecimento de adesivos na indústria de embalagens, a coleta de condensado, o fornecimento de materiais de processo e o armazenamento de agentes extintores.
O objetivo
Para permitir a substituição oportuna de um IBC, é fundamental que a detecção do nível no IBC seja precisa e automatizada. A tecnologia utilizada deve ser capaz de resistir a condições climáticas adversas e operar sem alimentação elétrica com fio ou conexão de rede. Para evitar alterações complexas na configuração, a faixa de medição típica já deve estar pré-definida no sensor. A conexão de linhas adicionais de entrada ou saída na tampa do IBC não deve ser obstruída. Se necessário, a solução também deve permitir a geolocalização (rastreamento) de IBCs individuais.

A solução
O sensor ultrassônico sem fio WILSEN.sonic alimentado por bateria (versão IBC) mede o nível de enchimento com precisão milimétrica e transmite os dados via LoRaWAN® como um valor percentual. O dispositivo pode ser aparafusado de forma rápida, fácil e segura em qualquer tampa de IBC com roscapadrão de duas polegadas, sem a necessidade de cabos. Em tampas com duas aberturas para aparafusar, a que não for utilizada permanece disponível para linhas de abastecimento ou outros acessórios. A faixa de medição do sensor é pré-configurada, portanto, não é necessária nenhuma parametrização. Quando um IBC é substituído, o sensor permanece na tampa e pode ser reutilizado sem a necessidade de recadastrá-lo na rede LoRaWAN®. Isso significa que é necessário apenas um dispositivo por ponto de medição, independentemente do número de IBCs em uso. O sensor também permanece intacto quando um IBC é descartado.
O nó do sensor sem fio WILSEN.node também pode ser utilizado para detectar vazamentos e níveis máximos de enchimento nas bandejas coletoras localizadas abaixo dos IBCs. Ele permite a conexão sem fio de sensores capacitivos ou chaves de nível vibratórias, ambos adequados para essa tarefa de detecção.
Características técnicas
- Medição ultrassônica robusta com resolução milimétrica
- Fácil instalação por meio de uma rosca padrão de duas polegadas na tampa do IBC
- Bateria substituível de alto desempenho (3,6 V, 13.000 mAh)
- Interface LoRaWAN, incluindo canal de downlink para acesso remoto
- Interface Bluetooth® para facilitar a colocação em serviço e a parametrização através do aplicativo WILSEN (iOS e Android)
- Grau de proteção: IP66/67
- Gama de temperatura: –25 … +70 °C
- É possível realizar uma detecção de vazamentos adicional opcional por meio do nó do sensor sem fio WILSEN.node
Os benefícios
Graças à sua robusta tecnologia ultrassônica, o WILSEN.sonic detecta com precisão o nível de enchimento em todos os momentos, independentemente da cor ou das propriedades do fluido. Os dados transmitidos via LoRaWAN também incluem informações como a temperatura ambiente e o estado da bateria. Dados de medição adicionais (por exemplo, a localização do sensor via GPS) podem ser ativados conforme necessário. Uma bateria de alto desempenho substituível garante um funcionamento sem manutenção por até 10 anos.
A caixa do sensor, comclassificação IP66/67, é altamente resistente e foi projetada para uso ao ar livre. Com o aplicativo WILSEN (disponível para Android e iOS), o dispositivo pode ser facilmente registrado e configurado via Bluetooth® na rede de rádio LoRaWAN, que é eficiente em termos energéticos e criptografada. O canal de downlink LoRaWAN também permite a parametrização remota e a consulta de valores de parâmetros.
Em resumo
- Monitoramento confiável dos níveis de enchimento em IBCs
- Instalação rápida e fácil por meio de rosca de duas polegadas e faixa de medição pré-definida
- Comunicação com baixo consumo de energia via LoRaWAN®
- Transmissão segura de dados com criptografia de ponta a ponta
- Vida útil da bateria de até 10 anos
- É possível realizar um monitoramento adicional de vazamentos por meio do nó do sensor sem fio WILSEN.node
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.