Dijital yazdırma, büyük bankaların, sigorta şirketlerinin ve telekomünikasyon şirketlerinin mektup dağıtım tesislerinde kullanılan uygulamalar gibi çeşitli geleneksel toplu pazar uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, faturalar ve hesap özetleri gibi özelleştirilmiş posta öğelerini içerir. Belgelerin daha sonra doğru şekilde bir araya getirilebilmesi için öncelikle ayrı ayrı tanımlanması gerekir. İşlem sonrası iş akışı, belgeleri rulodan tek tek sayfalara ayırmayı ve tek bir alıcıya ait tüm sayfaları toplamayı içerir. Daha sonra tanıtım broşürleri gibi ek bilgiler, belgeler zarfa yerleştirilmeden önce eklenir.
Çeşitli işleme iş akışları, mektup dağıtım tesislerinde art arda çalışır. Bu, sistemin hem sabit hem de yüksek taşıma hızlarında kod okuyabilmesi gerektiği anlamına gelir. Saatte 50.000 sayfaya varan son derece yüksek çıktılar, olağanüstü okuma hızları ve çalışma süresi gerektirir. Makinelerdeki döngü süreleri de çok kısadır, bu da veri aktarım hızının yüksek olmasının çok önemli olduğu anlamına gelir. Tetik noktası ile veri sağlama arasındaki aralık genellikle 30 ms'den azdır. Büyük servis sağlayıcılar tarafından işletilen mektup dağıtım tesisleri, yılın neredeyse her gününde günde 24 saat kullanımda olduğundan bir diğer zorluk da hizmet ömrüyle ilgilidir.
OPC120P kod okuyucu, belgelerin güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için kullanılır. Her sayfada benzersiz bir veri kümesi içeren bir kod bulunur. Bu kod, mektup dağıtım tesislerinde sonraki işlem adımlarına ilerlerken bunların doğru şekilde atanmasını sağlar. Her bir sayfayı tanımlamak ve sonraki adımı doğru şekilde kontrol etmek için kod, her bir makine bileşeni tarafından okunur. Bu açıdan kod okuyucular, makine kontrol sisteminin bileşenleridir: PLC'ye sinyaller gönderirler ve hemen uygun açık ve kapalı döngü kontrol proseslerini tetiklerler. Optimize edilmiş dekoder ve güçlü aydınlatma, makinelerin çok kısa döngü sürelerinin korunmasını sağlar. Yüksek hızlı kod okuma, çok yüksek hızlarda bile güvenilir okuma sağlar. Polarizasyon filtresi teknolojisi de net tanımlama sağlar. Bu sayede promosyon broşürlerindeki gibi son derece yansıtıcı yüzeylerde bile kodlar güvenilir bir şekilde okunabilir.
100 okuma/s hızında 10 ms'ye varan yüksek okuma hızları, sorunsuz işlemler sağlar. Geniş odak derinliği sayesinde boyutları veya uzaklıkları ne olursa olsun kodları okumak için tek bir ayar kullanılabilir. Okuma aralığının konumu döner enkoder girişi aracılığıyla esnek bir şekilde ayarlanabilir, böylece OPC120P ilgili uygulamaya mükemmel şekilde uyarlanabilir. Kod okuyucu, baskı varlığı algılama, çoklu pencere ve logo karşılaştırması gibi güçlü özelliklere sahiptir.