Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Pepperl+Fuchs endüstriyel radar sensörleri, fiziksel prensip olarak elektromanyetik dalgaları veya radar dalgalarını kullanır. Bu radar dalgaları, diğer duyusal prensiplerin sınırlarına ulaştığı otomasyon uygulamaları için ideal hale getiren önemli özelliklere sahiptir: Girişimlere karşı duyarsızdır, ışık hızına yakın yayılır ve neredeyse tüm malzemeler tarafından farklı derecelere yansıtılır. Aynı zamanda çoğu malzemeye bir dereceye kadar nüfuz edebilirler.


Yüksek Menzilli FMCW Radar Sensörleri


Üç ölçüm modu neredeyse sınırsız özgürlük sağlar: 1. En Yakın Mesafe, 2. En İyi Yansıma, 3. En Hızlı

Pepperl+Fuchs endüstriyel radar sensörleri bu özelliklerden yararlanır ve 122 ile 123 GHz arasındaki ISM bant aralığında sürekli olarak frekans modülasyonlu bir radar dalgası iletir. FMCW radar (frekans modülasyonlu sürekli dalga) olarak bilinen bu çalışma prensibi, tek bir radar sensörü türüyle çok çeşitli işlevleri kapsamayı mümkün kılar. Örneğin; yağmur, sis, rüzgar veya toz gibi çevresel etkilerin ölçüm sonuçlarının doğruluğu üzerinde önemli bir etkisi olmadan hem mesafe hem de hız ölçümleri 25 metreden daha uzak bir mesafeden yapılabilir ve hedef nesnelerin hareket yönü de algılanabilir.

Üç ölçüm modu neredeyse sınırsız özgürlük sağlar:

  • En yakın mesafe: Radar sensörüne en yakın nesnenin malzemeden bağımsız olarak algılanması
  • En iyi yansıma: Engelleyen nesneler olmasına rağmen en iyi yansıtma özelliklerine sahip nesnenin algılanması
  • En hızlı: Radar sensörüne doğru veya sensörden uzağa doğru en hızlı hareket eden nesnenin algılanması

Mobil Makinelere Yönelik Radar Sensörleri

200 Hz'e kadar örnekleme hızları, E1 ile karşılaştırılabilir EMC değerleri ve entegre CAN arayüzü (CiA-301 uyumlu) özellikli Pepperl+Fuchs radar sensörleri özellikle mobil makinelere (ör. mobil vinç, yol yapımı, tarım makineleri) entegrasyon için uygundur. AMP Superseal veya DEUTSCH gibi araca özgü bağlantılar her zaman güvenilir ve sıkı bağlantılar sağlar. Ancak radar sensörleri, forkliftlerdeotomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) için çarpışmadan kaçınma ve hatta tanklarda dolum seviyesi izleme gibi diğer uygulama alanlarında da güvenilir bir çözüm sunar.

Yardımcı Aksesuarlar Olarak Köşe Reflektörleri


Bir hedef nesnenin yansıtma özellikleri geliştirilecekse veya FMCW radar sensörüyle ideal hizalama mümkün değilse Pepperl+Fuchs portföyünde aksesuar olarak ek köşe reflektörleri bulunur. Hedef nesneye böyle bir metal köşe reflektörü takıldığında, hedef nesnenin radar kesiti (RCS) önemli ölçüde artar ve radar sensörünün algılanabilirliği de buna göre artar.


Pepperl+Fuchs Radar Sensörleri

Pepperl+Fuchs endüstriyel radar sensörleri yağmur, sis, rüzgar veya tozda bile girişimsiz mesafe ve hız ölçümü sunar. Bu benzersiz duyusal çalışma prensibi ve bu prensibin sizin için sunduğu tüm avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinin.