Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Yaklaşım Sensörleri

Endüktif Sensörler

Endüktif yaklaşım sensörleri, makine veya otomasyon ekipmanlarının içindeki metal nesnelerin doğru ve temassız olarak algılanmasını gerektiren uygulamaların büyük kısmında tercih edilir. Bu alanda bir öncü ve pazar lideri olan Pepperl+Fuchs, dünya çapındaki otomasyon ve proses kontrol pazarlarının gereksinimlerini karşılamaya yönelik yenilikçi, yüksek kaliteli endüktif sensörler sunar. Deneyimimiz, esnekliğimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız, en özgün ve zorlu uygulamalar için özel tasarlanmış çözümler sunmamıza olanak sağlar. 

Standart Endüktif Sensör Ürün özellikleri:

  • Düz veya dişli paslanmaz gövdeler
  • Ters polarite ve kısa devre koruması
  • LED durum göstergesi
  • M8, M12 veya terminal bağlantı modellerini içeren bağlantı tipleri
  • PVC, PUR veya silikon kablolu modeller
  • 2, 3, 4 kablolu DC, AC, NAMUR ve AS-Interface versiyonlu modeller

Uygulamaya Özel Endüktif Sensör özellikleri:

  • 4-20 mA çıkış sinyaline sahip analog çıkış modelleri
  • 100 Hz'e kadar çalışan entegre hız monitörü
  • 500 bar'a kadar basınca dayanıklı silindir sensörleri
  • Sensörler gaz ve tozun yoğun olduğu Ex bölgelerinde kullanım için onaylanmıştır
  • Paslanmaz çelik algılama yüzeyli modeller
  • IP68/ IP69k değerine kadar koruma sınıfı (sıvıya batırılabilir / yüksek basınçlı su jetine dayanıklı)
  • Yüzeyi PTFE kaplama kaynağa dayanıklı tasarımlar
  • Azaltma faktörü 1 sayesinde aynı mesafedeki tüm metaller algılanır
  • Özel demir içeren ve demir içermeyen algılama modelleri
  • Safety özellikte sensörler
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C - +250°C

Kapasitif Sensörler

Kapasitif sensörler, metal nesnelerin yanı sıra hemen hemen tüm diğer malzemeleri algılamak için de kullanılabilir. Bu sensörler, sıvıların, tanecikli malzemelerin ve tozların algılanmasına yönelik düzey ve akış kontrolü gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılır.

Standart Kapasitif Sensör Ürün özellikleri:

  • 12, 18 ve 30 mm silindirik biçimli paslanmaz çelik veya plastik gövdeler
  • 5 mm kalınlığında, 80 mm x 80 mm x 40 mm boyutlarında dikdörtgen ve uzun aralıklı modeller
  • 3 kablolu DC sensör çıkışları ve NAMUR çıkış tipleri
  • Tehlikeli bölge onaylı modeller

Manyetik Alan Sensörleri

Manyetik alan sensörü serimiz, geleneksel manyetik algılama uygulamalarına yönelik M12 gövdeli sensörlerden oluşur. Ayrıca çelik hidrolik silindirlerle kullanılmak üzere kontaksız, piston algılama sensörü modeli sunulur. Bu manyetik sensörler güvenilir piston manyetik algılaması sunar ve silindirde montaj yuvalarına ya da deliklere ihtiyaç duyulmadan zahmetsizce monte edilebilir.