Lojistik şirketlerinin depolarında tesis içerisinde uçtan uca mal akışı, barkodlar kullanılarak koordine edilir. Teslim edilen mallar, sonraki nakliye işlemi için toplanıp paketlenmeden önce konveyör bantlar aracılığıyla bir veya daha fazla ara depolama alanına taşınır. Mallar yalnızca net olarak tanımlandıktan sonra depodan taşınabilir. Aksi takdirde yanlış teslimat riski söz konusudur ve bu da yüksek lojistik maliyetlerine yol açabilir.
Modern depolar ve malzeme taşıma tesisleri, genellikle bina düzeni ve tasarımı açısından farklı gereksinimlere sahiptir. Bu nedenle taşınan ürünün tam olarak doğru zamanda güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için esnek tarayıcı donanımı gereklidir. Tarayıcıların kurulumu kolay olmalı ve bir tesiste kullanılan farklı tarayıcı türlerinin sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.
Gelen mallar alanında çeşitli tedarikçilerin gönderileri üzerindeki barkodlar farklı yüksekliklerde konumlandırılmıştır; bu da paketlerin yan tarafındaki barkodları okumak için salınımlı ayna tarayıcı kullanılması gerektiği anlamına gelir. Ürünler,tesis içerisinde tepsiler üzerinde taşınır. Genellikle bu, barkodun yan taraftan okunması gerektiği anlamına gelir ancak tarayıcı montajı için kullanılabilir alan, konveyör bantlarının bitişik sıralarda konumlandırıldığı birkaç santimetre ile sınırlı olabilir. Optik yan tarafa sahip bir tarayıcı, bu durumda mükemmel bir çözümdür.
Geniş aksesuar yelpazesi sayesinde VB14N barkod tarayıcı, çok çeşitli okuma durumlarını güvenilir bir şekilde işler: OM-VB14N salınımlı ayna eklentisi, paketlerin yan taraflarını okumaya yardımcı olmak üzere kullanılır. DM-VB14N aynanın yardımıyla tarayıcı, taşıma için sınırlı alana sahip uygulamalarda da taşınan ürünün güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
İşlem sırasında belirli noktalarda tepsiler yana döndürülür ve taşınır. Barkod artık paketin ön tarafına yerleştirilmiştir ve yukarıdan okunmalıdır. Giden mallar alanında paketler, barkod her zaman iki taraftan birinde merdiven yönünde ve paketin boyutuna bağlı olarak farklı yüksekliklerde olacak şekilde konumlandırılır. Bu durumlarda paketlerin her iki tarafında da barkod tarayıcılar bulunması gerekir. Bu tarayıcıların birbiriyle ağa bağlı olması ve geniş bir okuma aralığıgenişliğine sahip olması gerekir. ID-NET kullanılarak 32 adede kadar VB14N tarayıcı ağa bağlanabilir ve bu nedenle bu senaryoda kullanım için idealdir.
Tarayıcı, düşük barkod kontrastıyla bile mükemmel okuma performansı sunar. Cihazdaki mod düğmesi, kodlarla öğretmeyi çok kolay hale getirir. Genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip derin dondurmalı model, derin dondurucu depolama tesislerinde olduğu gibi -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklardaki uygulamalar için de idealdir. Kapsamlı aksesuar yelpazesi, kullanıcılara uygulamaları için mümkün olan en iyi esnekliği sağlar. VB14N, ayrıca CBX500 modüler ağ geçidi üzerinden tüm ortak ağ sistemlerine dönüştürülebilir.