Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

ENI11HD Serisi Ağır Hizmet Tipi Artımlı Enkoder [Film]

ENI11HD serisi ağır hizmet tipi artımlı enkoderler, zorlu ortamlarda güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Birçok uygulamada çok yönlü olarak kullanılabilen enkoder, büyük asenkron motorlar için hız geri bildiriminde de kullanılır. Son derece sağlam tasarımı ısı, soğuk, kir, sürekli titreşim, şiddetli darbeler ve elektromanyetik parazit gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklıdır.

ENI11HD ağır hizmet tipi artımlı enkoderler, şaft akımlarına karşı kapsamlı koruma sağlar. Seri, elektromanyetik emisyonlara duyarlı değildir. Titreşimlere ve darbelere karşı aşırı direnci, bu bileşeni yüksek proses güvenilirliğini ve minimum arıza riskini garanti eden oldukça esnek bir bileşen haline getirir. 4 × 90° döner bağlantı kutusu kullanımı kolaylaştırır ve kabloların sahada hızlı şekilde kurulmasını sağlar.


Önemli Özellikler

  • Mil akımlarına karşı direnç, yatak ömrünü uzatır
  • Dört konumlu bağlantı erişimi ile esnek kurulum
  • Sağlam yapı, darbelere ve titreşime karşı son derece dayanıklıdır
  • Zorlu uygulamalarda kullanım için IP66/IP67 ve IP69K yüksek koruma derecesi
  • Çok yüksek EMC koşullarında güvenilir çalışma