Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Manyetik Döner Enkoderler Baskı Makinelerinde Senkronize Silindir Hareketini Sağlıyor

Her gün milyonlarca kişi gazete alır ve okur. Bunu mümkün kılmak için baskı makineleri kesintisiz olarak tam hızda çalışır. Bu üretimin güvenilir ve sorunsuz olması önemlidir. Güçlü manyetik döner enkoderler bu yüksek hızlı prosesi destekler.



Güçlü manyetik döner enkoderler baskı makinelerinde güvenilir ve sorunsuz çalışma sağlar.

Uygulama

Gazete kağıdı, ofset baskı makinesinde saatte yaklaşık 50 kilometre hızla uçar. Bu hızda, çok sayıda silindirinhareketi, ağların yırtılmamasını veya kırışmamasını ve bilgilerin doğru yerde yazdırılmasını sağlamak için mutlak bir hassasiyetle koordine edilmelidir. Herhangi bir sapma, süreci tehlikeye atar.


Hedef

Baskı makineleri, mevcut en karmaşık ve pahalı makineler arasındadır. Bu makinelerin satın alma maliyetlerini telafi etmek için baskı makineleri mümkün olduğunca az ara ile çalıştırılmalıdır. Bakım süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Baskı makinelerinde, döner enkoderler ilesilindirlerindönüşü izlenir. Güçlü titreşimlere ve her zaman var olan mürekkep tozuna rağmen, döner enkoderler çalışırken hem hassas hem de güvenilir olmalıdır.


Çözüm

ENA58IL serisi manyetik döner enkoder
ENA58IL serisi manyetik döner enkoder

Pepperl+Fuchs'un ENA58IL serisi, yüksek performanslı baskı makineleriningereksinimlerinikarşılayanilk manyetik döner enkoder serisidir. Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklılığı ve zorlu kir ve toz ortamlarına dayanma özelliği sayesinde son derece güvenilirdirler. Wiegand sensörünün kullanılması daha kompakt bir tasarım sağlar ve dişli ihtiyacını ortadan kaldırır.


Avantajlar

ENA58IL serisi manyetik döner enkoderler, 80 mikrosaniyeninaltındakikısa döngü süreleri sayesinde, baskı makinelerindeyüksek hızlı çalışma için ideal çözümdür. 0,1 derecelik bir doğruluk ve 16 bit çözünürlükle manyetik döner enkoderler, tam veri konumu sağlayarak silindirlerin senkronize çalışmasını sağlar. Cihazlar, her eksen dönüşünde elektronik parçalara güç sağlayan bir endüksiyon voltajı üretir. Bu, düzenli aralıklarla değiştirilmesi gereken dahili pil ihtiyacını ortadan kaldırır. Manyetik döner enkoderler, bu kendinden enerji ile bir elektrik kesintisi durumunda bile tam veri konumu sağlayabilir. Böylece baskı makinesi, yeniden başlatmanın ardından herhangi bir yeniden kalibrasyon yapılmadan hemen çalışmaya devam edebilir. Ayrıca SSI, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET ve CANopenarayüzleri sorunsuz iletişim sağlar.


Özet

  • Senkronize silindir hareketi için yüksek doğruluk derecesi ve yüksek çözünürlük
  • Son derece sağlam, kolaylıkla aşınmaz, bakım gerektirmez
  • Sensörlerin neden olduğu durma süresi olmaz
  • Güç kesintisi durumunda bile sağlanan tam konum verileri, anında yeniden başlatmayı sağlar
  • Çok çeşitli arayüzler (EtherCAT, PROFINET, SSI, PROFIBUS, CANopen)