Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Akışkan Yataklı Sistemlerde Uzak I/O – LB Sisteminin ve Valf Sıralarının Tek Bir Gövdede Kolay Entegrasyonu

Uygulama

Uzak I/O sistemleri sayesinde akışkanlaştırılmış yatak sistemlerinde sorunsuz prosesler.
Uzak I/O sistemleri sayesinde akışkanlaştırılmış yatak sistemlerinde sorunsuz prosesler.

Sisteminizi yükseltirken veya hatta yeni bir tesis planlarken, alan ve proses kontrol sistemine bağlantı gibi bireysel faktörler, teknoloji seçiminizi etkileyen belirleyici faktörlerdir.

Bu örnekte, mevcut bir akışkanlaştırılmış yatak sistemi modernize edilmiştir. Bu sistemler öncelikle ilaç endüstrisinde ve gıda endüstrisindeki tehlikeli alanlarda kullanılmaktadır.

Şimdiye kadar sıcaklık sensörleri ve diğer 4 -20 mA vericiler, kabine yerleştirilen arayüz teknolojisine bağlanmıştır. Ek olarak, PROFIBUS kullanılarak ayrı bir tek gövdeye monte edilmiş bir valf bankası vardır.

 


Hedef

Gereksinimlerdeki ve Uygulama Kurallarındaki değişiklikler nedeniyle, bu akışkanlaştırılmış yatak sistemindeki valf bankaları artık IP54 koruma derecesine uygun olarak artırılmış güvenlikli kabine kurulmalıdır. Aynı zamanda valf sırasına entegre PROFIBUS bağlantısıkullanımda kalmalıdır.


Çözüm

Pepperl+Fuchs'un LB sistemi, belirtilen tüm gereksinimler için idealdir ve arayüz teknolojisininyerini alır. Uzak I/O sistemleri de PROFIBUS kullanılarak proses kontrol sistemine bağlanır. Arayüz bir PROFIBUS ağ geçididir. Tüm bileşenleritek bir gövdeye monte etmek için Pepperl+Fuchs, hem valf bankasının hem de uzak I/O sisteminin takılabileceği ayrı bir artırılmış güvenlikli gövde geliştirdi. LB sistemindeki I/O modülleri, sinyal değiştiren bileşenlerdir. Proses kontrol sistemleri veya tehlikeli olmayan alandaki kontrolörler için tehlikeli alandan saha sinyallerini hazırlarlar. Kurulum basittir: veri yolu aktarıcıları ve güç kaynakları ile birlikte modüller, arka panele basitçe takılır.



Pepperl+Fuchs'un LB sistemi, mevcut tesis altyapısına hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.

Avantajlar

Pepperl+Fuchs'un LB sistemi, geleneksel bireysel kablolamaya kıyasla çok daha az kablo bağlantısına ihtiyaç duyar, daha az günlük iş gücü gerektirir ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Derinlik ve diğer boyutları açısından proses otomasyonu için en kompakt sistemdir. Bu, çok küçük gövdelere monte edilebileceği anlamına gelir. Tehlikeli ve tehlikesiz modüller doğrudan yan yana monte edilerek kontrol kabinindeki alandan en iyi şekilde yararlanılır. Çok çeşitli analog ve ikili I/O modülleri, mevcut tüm saha cihazlarının bağlanmasına izin verir. LB sisteminde PROFIBUS bağlantısı bulunduğundan mevcut tesis altyapısına hızlı ve kolay şekilde entegre edilebilir. Uzak I/O sisteminden proses kontrol sistemine sinyalleri iletmek için sadece tek bir PROFIBUS kablosu gereklidir. PROFIBUS üzerinden hızlı ve kolay bağlantı, ek maliyetleri azaltır.


Özet

  • Eksiksiz çözüm: Tüm bileşenler tek bir onaylı ex e gövdeye kurulmuştur
  • Ayrı kablo bağlantısıyla karşılaştırıldığında, uzak I/O sistemi kurarken birden fazla günlük iş gücü tasarrufu
  • Kompakt boyutlar; özellikle düşük derinlik
  • Tehlikeli ve tehlikeli olmayan modüller doğrudan yan yana monte edilebilir
  • Evrensel modüller: Mevcut tüm saha cihazlarının bağlantısı

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
PROFINET Ağ Geçidi

Pepperl+Fuchs'un yeni LB/FB PROFINET ağ geçitleri, proses endüstrilerinde IIoT 4.0 uygulamalarının kapısını açıyor.