Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Gıda Endüstrisinde Kullanıma Yönelik M8 ve M12 Kabloları

Uygulama

Hijyenik güvenlik gıda üretiminde en yüksek öncelik olduğundan, makine parçalarıyla temas halinde gıda ve ambalajların kirlenmesi her ne pahasına olursa olsun önlenmelidir. Bu ortamda, üretim ve paketlemede kullanılan sensörler ve aktüatörler ile bunlarla ilgili bağlantı teknolojileri, üretimin sorunsuz çalışmasını sağlarken agresif temizleme süreçlerine dayanabilmelidir.


Hedef

Gıda üretimindeki farklı bölgeler, sensörler, aktüatörler ve bağlantı teknolojileri konusunda farklı gereksinimler getirir. Ürün temas bölgesinde, ürün sistem bileşenleriyle temas ettiğinden ve ardından üretim sürecine geri döndüğünden, hijyenik gereklilikler katıdır. Diğer yandan sıçrama bölgesinde daha az katı gereklilikler mevcuttur. Bu bölgede, ürünler makine parçalarıyla temas edebilir ancak daha sonra işlenmez.


Çözüm

Pepperl+Fuchs'un M8 ve M12 konektörleri, gıda üretimi ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır.
Pepperl+Fuchs'un M8 ve M12 konektörleri, gıda üretimi ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır.

Pepperl+Fuchs'un yiyecek ve içecek portföyü, gıda üretimine özel hijyenik bağlantı çözümleri sunar. Her iki bölgenin gereksinimlerini karşılamak için bir ürün serisi mevcuttur. 4 pimli M8 ve M12 konnektör serisi, özellikle sıçrama bölgesine uygundur. Yıkanabilir tasarımlı konektörler, metal tırtıklı ve pürüzsüz, temizlemesi kolay yüzeylere sahiptir. Malzeme seçimi ve yerleşim düzeni, bu bölgenin benzersiz gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Ürünün temas bölgesindeki katı gereksinimleri karşılamak için hijyenik tasarımlı konektörler gerekir. Bu M12 konektörlerde, yiyeceklerin yapışamayacağı pürüzsüz bir yüzeye sahip 1.4404 paslanmaz çelik tırtıllı somun bulunur. Yüksek kalite standartlarına sahip M12 konnektörler, EHEDG standartlarına uygun olarak ürün temas bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


Avantajlar

Pepperl+Fuchs, gıda endüstrisi için ürün temas ve sıçrama bölgelerinin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış iki ürün serisi sunar. Bu konektörler; koruma, korozyon direnci ve hijyen için katı gereksinimleri karşılar. Portföyde ayrıca 105°C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık direncine ve pürüzsüz, temizlemesi kolay yüzeylere sahip ürünler bulunur.


Özet

  • Yıkanabilir ve hijyenik tasarımlı modeller: Katı hijyen gereksinimleri olan tüm alanlar için bağlantı çözümleri
  • Kolay temizlik ve minimum gıda yapışması için pürüzsüz yüzeyler
  • Tam korozyon direnci için IP69 koruma ve paslanmaz çelik
  • ECOLAB sertifikalı, EHEDG ve FDA uyumlu, dünya çapında kullanım
  • Geniş sıcaklık aralığı: -40°C ila 105°C

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun