Bazı tanımlama sistemlerinde etiketin çalışma sıcaklığı aralığı, uygulama için standart kağıt veya plastik baskılı barkodların kullanılmasını imkansız hale getirir.
OIT sistemiyle (Optik Tanımlama Terminali'nin kısaltması), kod taşıyıcılar, etiket bilgileriyle kodlanmış bir delinmiş delikler matrisi olan bir metal plakadan oluşur (1-5 basamaklı 16.000'e kadar farklı kod). Bu yöntemle, uzun kod taşıyıcı kullanım ömürleri ile 500°C'ye kadar yüksek sıcaklıklar ve yüksek mekanik yükler mümkündür. Karmaşık ve uzun öğretme olmadan basit kurulum, hızlı başlatma sağlar. Hızlı ekipman değişimi için bağlantılar eklenti üzerinden yapılır. Komut cümlelerinin basit şekilde çalıştırılmasını sağlayan Ethernet arayüzü aracılığıyla kontrol büyük ölçüde basitleştirilmiştir.