Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Paketleme Makinelerinde Hassas Konum Algılama için IO-Link Arayüzlü Mutlak Enkoder

IO-Link Arayüzlü Mutlak Enkoder

Uygulama

Paketleme makineleri genellikle yüksek hızda ve çok kısa döngü sürelerinde çalışır. Paketleme, sürekli olarak rulolara beslenir ve teknik özelliklere göre giydirilir. Çeşitli makine hareketleri hassas şekilde yapılmalı ve hassas şekilde koordine edilmelidir. Aynı zamanda paketlenecek ürünlerin değişkenliği ve paketleme parametreleriyle başa çıkmak için esneklik gerekir. Belirtilen paketleme kalitesi ancak bu şekilde gerekli çevrim süresinde elde edilebilir. Malzeme bobinlerinin hassas mutlak konumlandırılması gereklidir. Kullanılan döner enkoderler toz, yüksek nem ve güçlü elektromanyetik parazitle başa çıkabilmelidir. 

Hedef

Ürünün paketlenmesi mümkün olan en kısa çevrim süresinde ve en yüksek hassasiyetle yapılmalıdır. Makine, farklı mal ve paketleme parametrelerine hızlı şekilde uyum sağlayabilmelidir. Malzeme sıkışmalarından kaçınılmalı ve durma süreleri en aza indirilmelidir. Makinede kullanılan döner enkoderler yüksek ölçüm doğruluğuna sahip olmalıdır. Aynı zamanda, paketleme prosesinin kısa aralıklı talebini karşılamak için proses bilgilerini hızlı şekilde iletebilmeleri gerekir. Ayrıca, basit devreye alma gereklidir.


Çözüm

IO-Link döner enkoder dakikada 12.000 dev/dak'ya kadar hızlarda çalıştırılabilir
IO-Link döner enkoder dakikada 12.000 dev/dak'ya kadar hızlarda çalıştırılabilir

Pepperl+Fuchs'un IO-Link arayüzlü mutlak döner enkoderleri, silindirlerin konumunu (tek dönüşlü ve çok dönüşlü) ve dönüş yönünü güvenilir ve hassas şekilde ölçer. Enkoderler, en hızlı IO-Link iletim hızı olan COM3 ile çalışır. Bu hız, endüstriyel bir Ethernet hızıyla eşdeğer sayılır. Döner enkoderin şaft konumundan bağımsız olarak yeni bir açısal konum ayarlanabilir. Kurulumdan sonra açısal konum, IO-Link konfigürasyonu ile mevcut makine durumuna kolayca uyarlanır. Konum, IO-Link ile çalışma sırasında kolayca yeniden ayarlanabilir. Konfigürasyon dizini, örneğin uzaktan bakım sırasında sağlanan verilerin kolayca yorumlanmasına olanak sağlar. Döner enkoder ayrıca bir ortam sıcaklığı değeri sağlar ve kritik makine işlevlerini bildirir. Kullanıcı, döngüsel işlem verileri aracılığıyla durum bilgilerini alır ve sapma durumunda doğrudan müdahale edebilir. Tanımlanmış sınır değerleri ayarlamak da mümkündür.


Teknik Özellikler:

  • Doğruluk: 0,1°
  • Çözünürlük: 16 bit (tek turlu), 15 bit (çok turlu)
  • Dönüş yönü: Saat yönünde ve saat yönünün tersine
  • Şaft tipi: İçi dolu ve girintili içi boş şaftlar
  • Flanş tipi: Clamping ve servo flanş
  • Gövde çapı: 36 mm, 58 mm
  • Koruma derecesi: IP65, IP67

Avantajlar

Döner kodlayıcı, dakikada 12.000 dev/dak'ya kadar çalıştırılabilir ve bu da çok yüksek işlem hızlarına olanak tanır. Konumun hassas ve güvenilir şekilde algılanmasının yanı sıra hızlı ve kapsamlı iletişim, hassas bir makine kontrolü için sağlam bir veri temeli sağlar. Döner enkoderlerin fabrikada isteğe bağlı ön ayarları, kurulumu kolaylaştırır. Uygulamaya özel döner enkoder ayarları, IO-Link master'da saklanabilir ve yeni cihazlara otomatik olarak aktarılabilir. Makinenin izlenmesi, durum analizi ve kontrol işlevleri için ek sıcaklık parametresi mevcuttur. IP67 koruma derecesi ile cihazlar özellikle zorlu ortamlar için de uygundur.


Özet

  • Hassas konum algılama
  • Optimum IO-Link iletişimi
  • Geniş parametrelendirme seçenekleri
  • Sezgisel uygulama
  • IO-Link proses verileri ve ayrı çıkışlar
  • Durum izleme için uygun
  • Uygun maliyetli çözüm
  • 12.000 Dev/Dak'ya kadar 

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs IO-Link Sistem Çözümleri

Uluslararası standartlaştırılmış, üretici bağımsız arayüz IO-Link, Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Akıllı iletişim teknolojisi hakkında daha fazla bilgi...