Havai tek raylı konveyörler, üretim malzemelerini dahili olarak taşımak için kullanılır. Örneğin bu konveyörler; motorların, aktarma organlarının, araç kapılarının ve tüm araç gövdelerinin bir üretim hattı boyunca taşındığı otomobil üretim sektöründe popülerdir. Eksiksiz bir tek raylı konveyör sistemi, raylı sistem ve çoklu tek raylı konveyör taşıyıcılarından oluşur. Rayların kullanılması, hem eğimli hem de inişli düz hat elemanlarına, köşelerin ve kavşakların bulunduğu esnek rotalar oluşturmayı mümkün kılar. Taşıyıcılar, ray boyunca otonom olarak hareket eder ve yüksek yükleri güvenilir ve güvenli şekilde taşır. Bir bina içinde birden fazla kat arasında mal taşımak da mümkündür. Taşıyıcılar kendi sensörleri, bir motor ve bir kontrol sistemi ile donatılmıştır. Güç, bir Power Rail tarafından sağlanır.
Tek bir taşıyıcının arızalanması bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceğinden, monoray konveyörü %100 arıza emniyetli olmalıdır. Otomotiv sektöründe tam zamanında üretim için son derece yüksek kullanılabilirlik ve düşük arıza oranları gereklidir. Çarpışmalardan kaynaklanan arıza sürelerini önlemek için askılar, uzun mesafeleri kapsayan karmaşık rotalar üzerinde mutlak bir hassasiyetle konumlandırılmalıdır. Merkezi kontrol sistemi, rotadaki her taşıyıcının konumunu her zaman bilmelidir. Üretimin şeffaf olmasını ve bir arıza durumunda hızlı bir şekilde yardım sağlanabilmesini sağlamanın tek yolu budur.
Bir okuma kafası ve Veri Matrisi kodlu şeridinden oluşan PXV mutlak konumlandırma sistemi, kesin bir çözüm sunar. Kod bandı ray boyunca takılıyken, 2-D kamera taşıyıcının kendisinde 100 mm uzağa (mevcut toleransla) yerleştirilir. 2-D kamera, her zaman kontrol sistemine yapıştırılmış Veri Matrisi kodlu şeridine göre taşıyıcının mutlak konumunu verir. 25 mm kodlu şerit, tekli ray konveyörün Power Rail'i üzerine kolayca monte edilebilecek kadar dardır. Uzunluğu 0 ve 100 km arasında olan raylarda+/– 0,2 mm'lik bir konum çözünürlüğü, 8 m/sn'ye kadar seyir hızı ile PXV teknolojisi uzun, karmaşık raylarda mutlak konumlandırma gereksinimlerini karşılamak için son derece doğru sonuçlar verir.
Teknik Özellikler:
PXV sisteminin kurulumu hızlı ve kolaydır ve uzun yıllar boyunca dolaylı maliyetler olmaksızın yüksek düzeyde güvenilirlik sunar. Diğer teknolojiler kalibrasyon ve bakım aralıkları gerektirse de bu sistemde hareketli parça olmadığı için ikisi de gerekli değildir. Personeli ve makineleri korumak için PROFIsafe'li safePXV güvenli versiyonu, sadece bir sensörle SIL 3/PL e'ye göre güvenli mutlak konumlandırma sağlar.