Gıda, petrol ürünleri ve kimyasal ürünler gibi maddelerin taşınmasında kullanılan tankerler (tanker vagonları olarak da bilinir) düzenli olarak temizlenmelidir. Bu temizleme işlemi sırasında, personel için düşmeye karşı koruma sistemi olarak bir katlanır köprü kullanılır. Bu yıkama sistemlerinde katlanır köprü, tanker üzerine yerleşecek şekilde pnömatik olarak indirilir. Bu, temizlik işlemini yapan personel için güvenli erişim sağlar.
Pnömatik silindirlerin pistonları geri çekilir ve uzatılır. Amaç, platformun konumunu güvenilir şekilde izlemektir. Aksi takdirde, hava sistemindeki sızıntı katlanır köprünün park pozisyonuna dönmesine neden olarak sistem için temizleme kafasında ciddi mekanik hasara ve hatta personelin yaralanmasına neden olabilir.
PMI104-F90-IU-V1 endüktif konumlandırma sistemi bu soruna mükemmel bir çözüm sunar. Sensör, ayar noktası olarak parametrelendirilen katlanır köprü indirildikten sonra konum değerini algılar. Katlanır köprü sadece birkaç santimetrelik bir tolerans penceresi içinde hareket edebildiğinden, ayarlanan eşik değeri aşılır aşılmaz tüm sistem kapatılır. Bu sürekli ve güvenilir konum izleme, temizleme kafasının mekanik hasar görmesini önler. Sensör, sistem toleranslarını telafi etmek için özel olarak parametrelendirilebilir.
Teknik Özellikler:
PMI104-F90-IU-V1, 125 μm'ye kadar yüksek çözünürlük sunarak katlanır köprünün konumunun hassas şekilde belirlenmesini sağlar. ±0,5 mm'lik (–25°C … 70°C) minimum sıcaklık kayması, neredeyse tüm ortam koşullarında güvenilir konumlandırma sağlar. Yüksek nem oranı ve sıçrayan su (yıkama sistemlerinde olduğu gibi) bile IP67 korumalı bu sensörün işlevini etkilemez ve bu nedenle konumlandırma sisteminin uzun vadede çalışmasını korur.