Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatları için büyük haddelenmiş borular üretmek üzere özel makineler gereklidir. Üretim işlemi sırasında bu makineler, metal bir levhayı soğuk şekillendirmek için önce besleme döngüsü kullanarak bobinden ekstrüdere yerleştirir. Bitmiş boruyu şekillendirmek için basınç ya da ergitme kaynağı kullanılarak levhaya kaynak yapılır ve levha uygun aralıklarla boyuna kesilir.
Metal levhanın besleme hızının düzenlenmesi gerekir. Hedef, levhayı parçalayabilecek veya işlemi kesintiye uğratabilecek çekme kuvvetlerinin hem çok yüksek hem de çok düşük olmasını önlemektir. Her ikisi de makinenin çalışmamasına neden olur. Bu nedenle kullanılan sensörler, boru üretim işleminde bakım gerekmeden çalıştırmayı garanti eden güvenilir konum ölçümü sağlamalıdır.
Besleme hızı, yenilikçi PMI104-F90-IU-V1 analog ölçüm sistemi kullanılarak düzenlenir. Metal levha ekstrüder içine yerleştirildiğinde besleme döngüsüne yerleştirilen "kolun" konumu değişir. Kolun ucu, analog ölçüm sisteminin her bir bobin sistemini farklı bir şekilde sönümler. Bu, metal levhanın besleme hızını sürekli olarak ayarlamada kullanılabilecek bir sinyal üretir.
Teknik Özellikler
PMI104-F90-IU-V1 analog ölçüm sistemi esnek bir şekilde monte edilebilir ve yüksek doğruluk ve çözünürlük derecesine sahip temassız konum tespiti için son derece idealdir. Geniş tespit aralığı ve akım veya gerilim çıkışı olarak değişken bağlantı sayesinde sistem, uygulamaya en uygun şekilde uyarlanabilir. Devreye almadan önce referans ölçümüne veya başlangıç ya da bitiş değerinin öğretilmesine gerek yoktur.