选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AGV 在所有天气条件下的防撞

倍加福用于室外区域 AGV 防撞的雷达传感器,

用于无人驾驶运输车辆的集成 CAN 接口的雷达传感器

应用

在化工行业,自动导引车 (AGV) 用于公司的许多地方。但是,这些路线也被其他车辆使用。如果 AGV 在任何天气条件下都要在不清晰的地形中行驶,则必须始终确保与其他车辆或可能在其行驶路径上的所有相关方的物体避免碰撞。

目标

车辆必须在即将发生碰撞之前安全停下 ,如有必要,必须进行 路线修正。为了实现这一点,传感器必须监控 远距离 处的路线。如果检测到障碍物,传感器会向控制单元传输相应的信号,使AGV 会减速。此外,所使用的传感器技术必须保证在 恶劣环境 中仍可检测到物体。在化工行业中,蒸汽经常从废水系统中冒出。尽管有这种蒸汽,但必须检测物体,以便 AGV 可以避免碰撞。这样的外部条件对光电传感器提出了挑战,而雷达技术可以很容易地绕过这一点。雷达传感器可以承受具有挑战性的天气条件,并在灰尘、湿气、雾或其他干扰下可靠运行。

根据危险情况,安全系统必须满足一定的性能等级(PL)或安全完整性等级(SIL)。这需要在相关区域进行绝对可靠的检测或距离测量。这类应用需达到性能等级 c (PL c)。

带雷达传感器的重载 AGV 防撞

解决方案

调频连续波 (FMCW) 雷达传感器非常适合确保在这些恶劣的环境条件下也能对主要行驶方向进行可靠监控。无论天气或其他外部影响如何,MWC25M-L2M-* 系列传感器都能可靠地测量 自然物体,并相应地提前检测潜在的碰撞。

由于 前景和背景抑制,感应范围可以根据周围环境进行调整。根据应用,还可以在总共 三种测量模式之间切换。“第一个物体”模式用于 AGV 防撞时,传感器始终检测到最靠近它的物体。凭借其高达 200 Hz 的采样率 ,可以可靠地测量到 视野(FOV) 中物体的距离及其相对速度。

根据所需的安全性能或安全完整性等级,MWC*-L2M-B16 系列雷达传感器可用于 单个或冗余配置。定制的安全方案与具有诊断功能的控制器相结合,确认了传感器对安全相关应用的适用性,并使用户更容易提供相应的证明。

雷达传感器 MWC25, 倍加福

技术特点

  • 测量范围 :0.5–25 m
  • 工作频率:122.25 ...123GHz
  • 防护等级 IP68/IP69
  • 盲区:0–0.5 m
  • 温度范围:–40 °C ... +70 °C
  • 扩展的 EMC,可与 E1 认证产品水平相媲美

优势

该系列 集成 CAN 接口 可轻松集成到车辆的 CANopen 总线系统中。此外,还提供有关传感器的 状态信息,如:“心跳报文” 和测量距离值的有效性。这些数据可用于安全控制系统,以检查传感器是否正常工作。这使得实现 性能等级 c (PL c) Cat 2 成为可能,因此可以用于解决安全应用或改造。通过 CANopen 参数设置软件和 PACTware DTM 可以轻松进行参数设置。

亮点一览

  • 集成CAN接口
  • 性能等级 c (PL c)
  • AGV 前后防撞(可选侧面)
  • 雷达技术特别适用于恶劣的天气条件