汽车生产中电气化单轨系统(EMS)的防碰撞技术

采用脉冲测距技术的 R200 实现安全、精确的距离测量
该应用程序
在自动汽车装配过程中,电动单轨系统(EMS)用于在各装配工位之间运输车身、零部件或整车。这些系统在包含众多转运点和交叉口的复杂路线网络中自主运行。为了避免多辆EMS车辆之间发生碰撞,可靠的距离测量至关重要——即使在高速运行以及存在粉尘、焊接烟雾或反射表面等不断变化的环境条件下也是如此。

目标
需要一种紧凑型测距传感器,能够以高速提供精确的测量数据——既适用于近距离的距离控制,也适用于中距离的预测性障碍物检测。该传感器必须易于集成到现有的控制方案中,并具备物联网(IoT)功能。即使面对复杂表面或在光线干扰条件下,其设计也必须坚固可靠,且测量稳定性高,这一点至关重要。

解决方案
倍加福推出的采用脉冲测距技术(PRT)的 R200 测距传感器,完美融合了高精度、长测距和紧凑型外壳设计。 该传感器每秒可发射超过 250,000 个激光脉冲,测量重复精度≤3 mm,即使在移动的电动单轨系统上或反射特性发生变化的情况下也能保持这一精度。测量范围可达 20 米,使用反射器时甚至可达 150 米——使其成为预测性碰撞避让的理想选择。旋转连接器设计简化了安装过程,即使在狭窄空间内也能实现灵活定位。
技术特性
- 脉冲测距技术
- 每秒超过25万个激光脉冲
- 30 毫米以内的近距离测量
- 有效距离可达20米,使用反光板时可达150米
- 重复精度高达 3 毫米
- IO-Link 接口
优势
R200 采用 15 × 41.7 × 50.6 mm 的紧凑型外壳设计,非常适合安装在移动的车辆运输车上,即使在空间受限的情况下也不例外。其高测量频率和 ≤ 3 mm 的重复精度,能够精确检测快速移动的物体。 坚固耐用的 PRT 测量方法即使在存在光干扰或表面条件复杂的情况下,也能提供可靠的测量结果。凭借配备 Smart Sensor Profile 的 IO-Link 接口,该传感器可无缝集成到数字系统中。此外,R10x 和 R20x 系列标准化操作理念,简化了不同传感器在系统网络中的集成。
一览
- 高精度测距,最远可达 20 米;若使用反光板,最远可达 150 米
- 设计尤为紧凑——在空间受限的情况下提供更大的灵活性
- 智能脉冲测距技术,重复测量精度高达≤3毫米
- 配备智能传感器配置文件的标准化 IO-Link 接口,面向未来自动化发展
- 针对广泛应用场景的优化且经济高效的设计
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!