室内起重机电机的连续状态监测

振动传感器可检测磨损和严重偏差
该应用程序
室内起重机用于搬运重物,因此在众多行业的生产物流中发挥着核心作用。它们广泛应用于金属行业,例如在铝熔盐电解厂中。在那里,重物由大型室内起重机运输,每台起重机均配备20台电机,分别用于定位、起升、液压系统以及压缩机。

目标
所有起重机电机的正常运行是生产流程顺畅进行的基本前提;任何计划外的中断都可能导致高昂的连带损失。因此,应持续监测电机的运行状态,以便尽早发现维护需求,并能在工厂计划停机期间作为预防措施进行必要的维护。

解决方案
VIM3振动传感器可通过螺纹连接或磁吸适配器安装在电机上。该设备基于电容式MEMS传感器技术,可同时检测由振动运动引起的转速和加速度。传感器将测量数据以4 … 20 mA模拟信号或通过IO-Link通信的方式发送至控制器,从而可靠地显示不平衡、轴承损坏及共振现象。 趋势分析可详细展示由磨损引起的变化。可设定报警限值以实现预测性维护。该设备还适用于最高达 1/21 区(Division 2)的危险区域,并在功能安全方面通过了 SIL 2 和 PL d 认证。
优势
VIM3振动传感器测量的参数符合ISO 10816/20816振动标准。这意味着振动速度(mm/s)和振动加速度(g)均通过传感器内的均方根(RMS)算法计算得出均方根值。 此外,振动数据覆盖 10–1000 Hz 的频率范围。这使得 ISO 10816/20816 标准可直接应用,关键振动限值(例如 11 mm/s RMS)也能直接采用。无需进行深入的频率分析或复杂的测试流程。 通过输出测量变量,可清晰地将电机的振动状态归类为良好或不良。
该设备提供模拟量输出或 IO-Link 接口。后者支持同时采集多个测量值,以实现可持续的状态监测,并支持基于 Web 的远程维护。VIM3 具有宽温度范围、高达 IP67 的防护等级,并获得全球通用的许可,有助于起重机系统的认证工作。
一览
- 采用免维护MEMS传感器技术对电机进行实时状态监测
- 该振动传感器提供的振动速度符合 ISO 20816 标准
- ISO 20816 规定了关键振动限值
- 设计紧凑,坚固耐用的不锈钢外壳
- 功能安全等级最高达 SIL 2 和 PL d,防爆等级最高达 1/21 区(Division 2)
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!