鼓风机和风扇的高效监测与控制

数字孪生起动器套件可优化能效并防止机械损坏
该应用程序
鼓风机和风机是工业设施、生产厂房及建筑系统中的关键组件。它们确保空气和气体的流动、压力建立、冷却或通风,因此对于许多工艺流程的连续运行而言不可或缺。然而,在连续运行过程中,风机和鼓风机会承受较高的机械负荷。不平衡、转速不正确或风管污垢都可能导致振动加剧、磨损加剧,或造成轴承和电机的损坏。 气流不均还会降低系统的效率并增加能耗。
目标
为了实现可靠且节能的运行,持续监测和控制相关运行参数至关重要。其目的是在早期阶段检测到不平衡或振动加剧的情况,从而防止机械损坏,并根据实际需求灵活调整设备的转速和性能。 与此同时,应优化气流和压力的控制,以降低能耗。此外,预测性维护计划对于安排检修工作、提高工厂可用性以及延长部件使用寿命也至关重要。

解决方案
博世商业创新(Bosch Business Innovations)与倍加福(Pepperl+Fuchs)联合推出的“数字孪生起动器套件”,为鼓风机和风扇的状态监测及效率提升提供了通用的系统解决方案。精密传感器(例如 VIM3 系列的 12 kHz 振动传感器)可直接在设备上测量转速、振动、压力和温度。数据通过 IO-Link 主站采集,并经由 BTC22 工业盒瘦客户端传输至“数字孪生解决方案”。
云平台会实时分析相关信息。人工智能和机器学习算法能够检测到不平衡现象、气流偏差以及低效运行状态,并可自动提出优化建议。此外,该系统还可选配集成到现有的ERP或楼宇管理系统中,从而确保保养和能源优化流程无缝衔接。
亮点
- 高生产力和效率:即插即用的解决方案可实现基于人工智能的实时分析与优化
- 通过预测性维护策略实现显著的资源和成本节约
- 精准状态监测,延长资产寿命
- 通过广泛的场景模拟和异常情况的早期检测,实现最大程度的透明度
- 通过云平台实现轻松扩展和便捷访问,确保最大程度的灵活性
- 直接集成到ERP系统中,实现快速、以需求为导向的备件管理

优势
部署数字孪生起动器套件可实现快速简便的调试:只需几个步骤即可完成传感器安装、IO-Link 主站连接和网络连接,且配置过程完全自动化。
经过短暂的设置阶段后,该仪表盘将持续提供关于振动、气流、压力、能耗及设备状态的透明化数据。失衡的早期预警有助于制定有针对性的维护计划,避免计划外停机,并延长设备的服役寿命。与此同时,转速、气压和功率得到最优控制,从而降低能耗并提高运行效率。
一览
- 连续记录转速、振动、压力和温度
- 及早发现不平衡和机械磨损
- 利用人工智能辅助的数据分析来优化气流和压力
- 自动配置与快速调试
- 直接集成到现有的生产或楼宇管理系统中
- 在提高工厂可用性的同时降低能耗
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!